Menu Search

Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

Cilinderkop Torx-schroef gemaakt van PEEK, wat duurzaamheid, slijtvastheid, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit biedt. Cilinderkop ontwerp creëert een groot draagvlak, waardoor de belasting gelijkmatig wordt verdeeld. Kan temperaturen tot 260 °C weerstaan.
Essentra artikelnummer:

20820640

Oud artikelnummer:

20820640

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 5,8322
100 + € 5,2489
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 116,64

20 x € 5,8322

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
l1 ±0.2 40.0
d2 16.0
h1 6.0
Torx Nr. TX-40
h2 3.7
l2 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op