Menu Search

Pan Head Screw M3 8.0 6.0 PEEK Beige

Cilinderkop Torx-schroef gemaakt van PEEK, wat duurzaamheid, slijtvastheid, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit biedt. Cilinderkop ontwerp creëert een groot draagvlak, waardoor de belasting gelijkmatig wordt verdeeld. Kan temperaturen tot 260 °C weerstaan.
Essentra artikelnummer:

20820275

Fabrikant artikelnummer:

20820275

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 1,1253
100 + € 1,0127
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 22,51

20 x € 1,1253

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 ±0.2 8.0
d2 6.0
h1 2.4
Torx Nr. TX-10
h2 1.6
l2 1.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op