20820145
20820145
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 20 - 99 | € 1,4762 |
| 100 + | € 1,3285 |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 10.0 |
| d2 | 4.0 |
| h1 | 1.6 |
| Torx Nr. | TX-6 |
| h2 | 1.1 |
| l2 | 0.8 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Kleur | Beige |
| Materiaal | PEEK |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan