Menu Search

Tule voor bureaus 65.0 mm 78.0 mm ABS Zilver

Deze ronde kabeldoorvoer is ideaal voor gebruik in kantoren om de bureaus netjes te houden. Gemaakt van ABS.
Essentra artikelnummer:

10379585

Oud artikelnummer:

464244

4320 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,9169
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 91,69

100 x € 0,9169

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zilver
Doorvoervorm Rond
Oppervlakte-afwerking Met structuur
Type 65.0 mm Rond
Verpakkingsaantal 100
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op