Menu Search

Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm Zwart PP

These Bundling straps are designed to bundle together hydraulic/pneumatic hose assemblies or cables. Easy to assemble and remove and can be reused several times.
Essentra artikelnummer:

20508760

Fabrikant artikelnummer:

20508760

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,792
50 - 199 € 6,1128
200 + € 5,5015
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 67,92

10 x € 6,792

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte 600.0 mm
Breedte 25.4 mm
Minimale treksterkte van de lus 250 kg
Massief materiaal Polypropylene Strap with Steel Buckle
Materiaal PP
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op