Menu Search

Buisversteller 15.9 mm 19.1 mm Zwart

This tube adjuster is made from black Nylon and is designed to fix telescopic tubes in position. Place the adjuster over the connecting sections and tighten the inbuilt thumb screw to fix the tube in position.
Essentra artikelnummer:

10221273

Oud artikelnummer:

199513

12992 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 1,4217
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 1.421,70

1000 x € 1,4217

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Maximale compatibele buismaat 19.1 mm
Minimale compatibele buismaat 15.9 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op