Menu Search

Buisvergrendeling 6.0 mm 28.0 mm Donkergrijs

Tube Locks secure two telescopic tubes into position by snapping the pin through the tubes. The attached metal pin provides additional strength to these reusable locks. You may be required to drill a 1/4” hole through the tubes to enable the lock.
Essentra artikelnummer:

10280300

Oud artikelnummer:

497453

25300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 2,1817
1000 + € 0,6682
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 218,17

100 x € 2,1817

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Donkergrijs
Massief materiaal Polypropyleen
Pendiameter 6.0 mm
Penlengte 28.0 mm
Minimale compatibele buismaat 22.2 mm
Maximale compatibele buismaat 25.4 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op