Menu Search

Buisrandbeschermers en -pluggen

Op voorraad

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

essentieel om de buisplug vast te zetten tijdens handling, transport en opslag.Ontworpen om stevig over het buiseind te passen, variërend van 8 inch tot 120 inchGebruikt in toepassingen voor olie- en gasboorinstallaties, bouwplaatsen, magazijnen en fabrieken. Materiaal: PE Serie: SR1360

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
45 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d OD H WT Bestellen
€ 119,8648 - € 119,8648 Vraag de levertijd aan hier
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 101,8039 - € 101,8039 25 Op voorraad
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 55,806 - € 56,9502 50 Op voorraad
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 108,7244 - € 108,7244 125 Op voorraad
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 108,7244 - € 108,7244 420 Op voorraad
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 99,4456 - € 99,4456 Vraag de levertijd aan hier
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 72,4319 - € 72,4319 10 Op voorraad
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 91,8425 - € 91,8425 Vraag de levertijd aan hier
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 31,0466 - € 31,6788 Vraag de levertijd aan hier
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
€ 172,7143 - € 172,7143 Vraag de levertijd aan hier
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 55,806 - € 56,9502 10 Op voorraad
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
€ 181,8388 - € 181,8388 Vraag de levertijd aan hier
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 94,7127 - € 94,7127 1 Op voorraad
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 65,6995 - € 65,6995 35 Op voorraad
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 72,4319 - € 72,4319 Vraag de levertijd aan hier
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
€ 84,1696 - € 84,1696 Vraag de levertijd aan hier
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
€ 91,8425 - € 91,8425 Vraag de levertijd aan hier
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
€ 43,1277 - € 43,1277 Vraag de levertijd aan hier
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
€ 99,4456 - € 99,4456 25 Op voorraad
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
€ 81,7774 - € 81,7774 177 Op voorraad
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • van 3
Beschermingsplug voor schuine rand 1092.2 mm PE

10242001

Prijsbereik
€ 119,8648 - € 119,8648

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 990.6 mm PE

10241981

Prijsbereik
€ 101,8039 - € 101,8039

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 457.2 mm PE

10242179

Prijsbereik
€ 56,9502 - € 55,806

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1016.0 mm PE

10247150

Prijsbereik
€ 108,7244 - € 108,7244

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1041.4 mm PE

10241998

Prijsbereik
€ 108,7244 - € 108,7244

Voorraadniveaus
420 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 939.8 mm PE

10241974

Prijsbereik
€ 99,4456 - € 99,4456

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 635.0 mm PE

10241905

Prijsbereik
€ 72,4319 - € 72,4319

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 812.8 mm PE

10242889

Prijsbereik
€ 91,8425 - € 91,8425

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 393.7 mm PE

10256220

Prijsbereik
€ 31,6788 - € 31,0466

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1346.2 mm PE

10242148

Prijsbereik
€ 172,7143 - € 172,7143

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 469.9 mm PE

10308486

Prijsbereik
€ 56,9502 - € 55,806

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 1371.6 mm PE

10256268

Prijsbereik
€ 181,8388 - € 181,8388

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 863.6 mm PE

10266373

Prijsbereik
€ 94,7127 - € 94,7127

Voorraadniveaus
1 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 558.8 mm PE

10242025

Prijsbereik
€ 65,6995 - € 65,6995

Voorraadniveaus
35 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 609.6 mm PE

10242872

Prijsbereik
€ 72,4319 - € 72,4319

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 762.0 mm PE

10247174

Prijsbereik
€ 84,1696 - € 84,1696

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 838.2 mm PE

10241950

Prijsbereik
€ 91,8425 - € 91,8425

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 419.1 mm PE

10308493

Prijsbereik
€ 43,1277 - € 43,1277

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 914.4 mm PE

10256206

Prijsbereik
€ 99,4456 - € 99,4456

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Beschermingsplug voor schuine rand 736.6 mm PE

10241929

Prijsbereik
€ 81,7774 - € 81,7774

Voorraadniveaus
177 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE