Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.
essentieel om de buisplug vast te zetten tijdens handling, transport en opslag.Ontworpen om stevig over het buiseind te passen, variërend van 8 inch tot 120 inchGebruikt in toepassingen voor olie- en gasboorinstallaties, bouwplaatsen, magazijnen en fabrieken. Materiaal: PE Serie: SR1360
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | OD | H | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 54,286 - € 55,399 | 10 Op voorraad |
18.5 in
469.9 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 79,55 - € 79,55 | 25 Op voorraad |
28 in
711.2 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 76,575 - € 76,575 | 25 Op voorraad |
26 in
660.4 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 140,834 - € 140,834 | Vraag de levertijd aan hier |
47 in
1193.8 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 92,133 - € 92,133 | 312 Op voorraad |
35 in
889.0 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 63,91 - € 63,91 | Vraag de levertijd aan hier |
23 in
584.2 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 176,886 - € 176,886 | Vraag de levertijd aan hier |
54 in
1371.6 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 92,133 - € 92,133 | 1 Op voorraad |
34 in
863.6 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 168,01 - € 168,01 | Vraag de levertijd aan hier |
53 in
1346.2 mm
|
54 in
1371.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 41,105 - € 41,953 | Vraag de levertijd aan hier |
17.5 in
444.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 30,201 - € 30,816 | Vraag de levertijd aan hier |
14 in
355.6 mm
|
16 in
406.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 54,286 - € 55,399 | 50 Op voorraad |
18 in
457.2 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 185,762 - € 185,762 | Vraag de levertijd aan hier |
55 in
1397.0 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 81,877 - € 81,877 | Vraag de levertijd aan hier |
31 in
787.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 81,877 - € 81,877 | Vraag de levertijd aan hier |
31.5 in
800.1 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 89,341 - € 89,341 | Vraag de levertijd aan hier |
33 in
838.2 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 96,737 - € 96,737 | 25 Op voorraad |
36 in
914.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 79,55 - € 79,55 | 177 Op voorraad |
29 in
736.6 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 41,953 - € 41,953 | Vraag de levertijd aan hier |
16 in
406.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 41,105 - € 41,953 | Vraag de levertijd aan hier |
17 in
431.8 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan