Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Gemaakt voor het vasthouden van ronde structurele slangen tijdens het draaien naar de gewenste hoek.Veel boorgatdiameters om uit te kiezen.Verkrijgbaar met 'Zwenkplaat naar basisplaat' en 'Zwenkbaar naar Zwenkplaat' in ontwerp. Materiaal: Aluminium Kleur: Zwart, Grijs Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 100 Op voorraad |
Zwart
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Grijs
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan