Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Gebruikt om het uiteinde van een buis te beschermen tegen stof, vuil en andere verontreinigingen.Gebruikt in sanitaire, verwarmings-, ventilatie- en industriële toepassingen.Bestand tegen temperaturen van 66 C tot -40 C. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | h | d1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,2748 - € 2,3124 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
€ 0,5773 - € 1,1063 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
€ 0,1647 - € 0,3334 | 2 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,7153 - € 1,2965 | 2600 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
€ 0,9097 - € 2,0288 | 61 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,1988 - € 0,4425 | 24844 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 1,3386 - € 4,1762 | 490 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,2166 - € 0,4861 | 1000 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 1,4989 - € 16,3306 | 93 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
€ 0,88 - € 1,686 | 525 Op voorraad |
Geel
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan