Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps zijn een goedkope beschermkap met een hoogwaardige afwerking die ideaal zijn voor buizen en pijpen. Deze drukbevestiging doppen zijn ontworpen om verontreinigingen zoals vuil, vocht en corrosie tijdens opslag, transport en productieprocessen te voorkomen. Ze passen gemakkelijk en kunnen worden verwijderd, hetzij door geautomatiseerde apparatuur of met de hand.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTXTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | H | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7679 - € 0,8532 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| € 1,0177 - € 1,5831 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 1,6653 - € 2,5905 | Vraag de levertijd aan hier |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| € 1,9429 - € 3,0223 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 2,4055 - € 2,6728 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 2,4055 - € 3,7419 | 2025 Op voorraad |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| € 4,1264 - € 6,4188 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 8,3268 - € 9,252 | Vraag de levertijd aan hier |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| € 0,037 - € 0,0575 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0323 - € 0,0503 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 11,565 - € 17,99 | Vraag de levertijd aan hier |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
| € 0,0508 - € 0,0791 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0323 - € 0,0503 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0601 - € 0,0935 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0647 - € 0,1007 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,074 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,074 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0878 - € 0,1367 | 21000 Op voorraad |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| € 0,0786 - € 0,1223 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1332 - € 0,2072 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm