Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe caps zijn een goedkope beschermkap met een hoogwaardige afwerking die ideaal zijn voor buizen en pijpen. Deze drukbevestiging doppen zijn ontworpen om verontreinigingen zoals vuil, vocht en corrosie tijdens opslag, transport en productieprocessen te voorkomen. Ze passen gemakkelijk en kunnen worden verwijderd, hetzij door geautomatiseerde apparatuur of met de hand.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTXTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | H | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1462 - € 0,2274 | 35000 Op voorraad |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| € 0,0582 - € 0,0906 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0647 - € 0,1007 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,0647 - € 0,1007 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| € 0,0323 - € 0,0503 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,037 - € 0,0575 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0323 - € 0,0503 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0508 - € 0,0791 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,0277 - € 0,0431 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0277 - € 0,0431 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0323 - € 0,0503 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0508 - € 0,0791 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0555 - € 0,0863 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0508 - € 0,0791 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| € 0,0601 - € 0,0935 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8"
|
|
|
||
| € 0,074 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| € 0,1498 - € 0,2331 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 0,2636 - € 0,4101 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,3895 - € 0,6059 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0647 - € 0,1007 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm