Pipe caps zijn een goedkope beschermkap met een hoogwaardige afwerking die ideaal zijn voor buizen en pijpen. Deze drukbevestiging doppen zijn ontworpen om verontreinigingen zoals vuil, vocht en corrosie tijdens opslag, transport en productieprocessen te voorkomen. Ze passen gemakkelijk en kunnen worden verwijderd, hetzij door geautomatiseerde apparatuur of met de hand.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTXTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | H | d | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,036 - € 0,056 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0315 - € 0,049 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0495 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0567 - € 0,0882 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,063 - € 0,098 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,0495 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,054 - € 0,084 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0495 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| € 0,0585 - € 0,091 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8"
|
|
|
||
| € 0,072 - € 0,112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| € 0,0765 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| € 0,0765 - € 0,119 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,0855 - € 0,133 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,1458 - € 0,2268 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| € 0,2565 - € 0,399 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,3789 - € 0,5894 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
||
| € 0,2385 - € 0,371 | 40600 Op voorraad |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| € 0,261 - € 0,29 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,504 - € 0,784 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 0,504 - € 0,56 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan