Menu Search

Plug met centrale treklip 21.5 mm 15.4 mm 15.2 mm Geel EVA

This Centre Pull Tab Hose Plug is perfect for plugging hydraulic hoses, preventing leaks and contaminants. It has a large pull tab for quick and easy removal. Ribs fit well without stretching the hose due to their tensile strength, toughness, and enhanced flexibility. Yellow made from EVA material.
Essentra artikelnummer:

10256664

Oud artikelnummer:

464903

11500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 3499 € 0,1516
3500 + € 0,1284
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 75,80

500 x € 0,1516

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 21.5 mm
d1 15.4 mm
d2 15.2 mm
H 11.0 mm
Materiaal EVA
Kleur Geel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op