Menu Search

Slang- en buisklem 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze clip is ontworpen voor een buis of pijp van 5 mm. Hij is zeer geschikt voor routering boven het bord door zijn afstandhouder van 4,0 mm. Ze hebben een holle voet voor stabiliteit en om het hele gat af te dekken. Gemaakt van UL94 V-2 nylon.
Essentra artikelnummer:

10113400

Oud artikelnummer:

TPCE5-51-4M-01

919 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2033
5000 - 9999 € 0,1931
10000 + € 0,1834
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 203,30

1000 x € 0,2033

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Plaatdiktebereik 0.8 - 1.6 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Lengte afstandhouder 4.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op