Menu Search

OFBLT zadelclips

Houdt de 5mm OFBLT vast. Het zadel wordt over de buis geplaatst en door sluiting op de externe groeves in de buis gezet. Een stevige bevestiging wordt verzekerd door de borgvoetjes door de plaatsingsgaten te drukken Deze zadelclip is voorzien van twee sets uitstekende voetjes die twee montagegaten vereisen.
Essentra artikelnummer:

10111932

Oud artikelnummer:

OFTGSP-2-05-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 1999 € 0,23
2000 + € 0,1884
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 23,00

100 x € 0,23

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op