Menu Search

Glasvezel Beugel met gleuf 5.0 mm

Glasvezelhouders met meerdere sleuven voor gebruik met OFBLT-kabels. Wordt vastgemaakt m.b.v. #10 (M5) schroeven. Glasvezelhouders met meerdere sleuven worden gebruikt op distributiepunten waar geordend kabelbeheer, bescherming en trekontlasting nodig zijn. Verdere veiligheid kan worden geboden door een kabelbinder rond de OFSMB's, wat loskomen van alle geborgde buizen voorkomt. OFBLT-retentie is boven 70N. Kan maximaal 12 kabels vasthouden.
Essentra artikelnummer:

10111857

Oud artikelnummer:

OFSMB-4-05GFBK

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 7,6726
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 76,73

10 x € 7,6726

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Accessoiretype Beugel met gleuf
Kleur Zwart
Maximale kabelbundeldiameter 5.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op