Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754464
20754464
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 72,4843 |
| 10 - 19 | € 65,2369 |
| 20 - 39 | € 61,608 |
| 40 + | € 54,3606 |
| Draadmaat | TR8x1.5 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol 7H | 8.0 |
| Spindel | 1.5 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Contactoppervlak | 170.0 |
| d2 tol. H9 | 18.0 |
| d4 | 26.0 |
| d5 tol. H9 | 6.0 |
| l1 | 20.0 |
| l2 | 7.0 |
| Gewicht kg | 0.135 |
| Materiaal | Brons |
| Goederencode | 8483608090 |