Menu Search

Geflenste moer TR36 x 6 60.0 Brons

Volledig geflenste bronzen moeren zijn een onderdeel van loodschroefmontages. Ontworpen voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting en hebben een glad de afwerking dat de slijtage van de loodschroef vermindert. Het heeft rechtse schroefdraad en is bestand tegen corrosie en omgevingsomstandigheden.
Essentra artikelnummer:

20147280

Oud artikelnummer:

20147280

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 383,704
10 + € 345,331
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 383,70

1 x € 383,704

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR36 x 6
Aantal starts 1.0
d1 tol 7H 36.0
Spindel 6.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 2166.0
d2 tol. H9 80.0
l1 60.0
l2 20.0
Gewicht kg 3200
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op