Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146931
20146931
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 127,8925 |
| 10 - 19 | € 115,10 |
| 20 + | € 108,7038 |
| Draadmaat | TR32 x 6 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol 7H | 32.0 |
| Spindel | 6.0 |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Contactoppervlak | 1710.0 |
| d2 tol. H9 | 45.0 |
| d4 | 58.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 54.0 |
| l2 | 16.0 |
| Gewicht kg | 0.706 |
| Materiaal | Brons |
| Goederencode | 8483608090 |