Menu Search

Geflenste moer TR30 x12 46.0 Brons

Bronzen moeren met flens zijn een essentieel onderdeel van montages met loodschroeven. Ontworpen voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting en hebben een glad de afwerking dat de slijtage van de loodschroef vermindert. Het heeft rechtse schroefdraad en is bestand tegen corrosie en omgevingsomstandigheden.
Essentra artikelnummer:

20146887

Oud artikelnummer:

20146887

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 97,2437
10 - 19 € 87,5229
20 + € 82,6584
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 97,24

1 x € 97,2437

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR30 x12
Aantal starts 2.0
d1 tol 7H 30.0
Spindel 2.0
Schroefdraadrichting Rechts
Contactoppervlak 1370.0
d2 tol. H9 38.0
d4 50.0
d5 tol. H9 7.0
l1 46.0
l2 14.0
Gewicht kg 0.408
Materiaal Brons
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op