20146863
20146863
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 86,7056 |
| 10 - 19 | € 78,0334 |
| 20 + | € 73,7035 |
| Draadmaat | TR28 x 5 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol 7H | 28.0 |
| Spindel | 5.0 |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Contactoppervlak | 1200.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| d4 | 50.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 14.0 |
| Gewicht kg | 0.442 |
| Materiaal | Brons |
| Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan