Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20146849
20146849
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 101,847 |
| 10 - 19 | € 91,6647 |
| 20 + | € 86,5689 |
| Draadmaat | TR26 x 5 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol 7H | 26.0 |
| Spindel | 5.0 |
| Schroefdraadrichting | Links |
| Contactoppervlak | 1280.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| d4 | 50.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 14.0 |
| Gewicht kg | 0.474 |
| Materiaal | Brons |
| Goederencode | 8483608090 |