Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,5972 - € 5,1734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| € 1,2392 - € 2,4746 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| € 2,1222 - € 4,2696 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| € 3,7102 - € 7,4486 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| € 11,368 - € 22,72 | 86 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| € 19,7232 - € 19,7232 | Vraag de levertijd aan hier |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| € 1,3372 - € 2,6772 | 625 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| € 2,419 - € 2,419 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| € 1,766 - € 3,5216 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 4,8974 - € 9,786 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| € 32,2784 - € 32,2784 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| € 7,524 - € 15,022 | 55 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
| € 1,116 - € 1,116 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| € 1,766 - € 1,766 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| € 1,5137 - € 1,5137 | Vraag de levertijd aan hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| € 2,3448 - € 4,7372 | 55 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| € 4,3928 - € 8,7574 | 50 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| € 2,701 - € 2,701 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| € 5,966 - € 11,9364 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| € 1,4054 - € 1,4054 | 200 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan