Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,2628 - € 12,4972 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| € 4,6896 - € 9,3496 | 100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| € 3,9922 - € 8,0094 | 50 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| € 2,3004 - € 4,5812 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 12,8136 - € 12,8136 | 80 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| € 14,529 - € 14,529 | Vraag de levertijd aan hier |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| € 22,3797 - € 22,3797 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| € 36,3447 - € 36,3447 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| € 1,3698 - € 2,7364 | 100 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| € 33,035 - € 66,008 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| € 25,8078 - € 25,8078 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| € 1,6918 - € 1,6918 | 7 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| € 2,419 - € 2,419 | 50 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| € 9,2457 - € 9,2457 | 17 Op voorraad |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| € 5,1348 - € 10,3158 | 25 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| € 11,5757 - € 11,5757 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| € 19,7232 - € 19,7232 | 20 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| € 39,6136 - € 39,6136 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
| € 37,903 - € 75,763 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
| € 4,6451 - € 4,6451 | Vraag de levertijd aan hier |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan