Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 1,1472 - € 1,1472 Vraag de levertijd aan hier
15.9 mm
300
95.3 mm
€ 1,8154 - € 1,8154 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
300
155.6 mm
€ 7,0635 - € 7,0635 Vraag de levertijd aan hier
31.8 mm
600
419.1 mm
€ 20,2754 - € 20,2754 20 Op voorraad
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
€ 4,7751 - € 4,7751 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
600
330.2 mm
€ 10,3589 - € 10,3589 30 Op voorraad
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
€ 3,7071 - € 7,3687 2015 Op voorraad
25.4 mm
600
273.1 mm
€ 9,5046 - € 9,5046 17 Op voorraad
34.9 mm
600
508.0 mm
€ 20,2754 - € 20,2754 Vraag de levertijd aan hier
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
€ 33,1822 - € 33,1822 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
€ 14,9358 - € 14,9358 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
€ 26,5304 - € 26,5304 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
€ 17,2546 - € 17,2546 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
€ 11,6863 - € 23,3562 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
€ 3,7071 - € 7,3687 50 Op voorraad
26.0 mm
25
270.0 mm
€ 13,0443 - € 26,0464 20 Op voorraad
36.0 mm
25
620.0 mm
€ 8,7719 - € 17,4924 50 Op voorraad
30.0 mm
25
485.0 mm
€ 10,2975 - € 20,5682 40 Op voorraad
33.0 mm
40
515.0 mm
€ 9,6118 - € 19,1588 50 Op voorraad
33.0 mm
40
450.0 mm
€ 17,6077 - € 17,6077 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
40
755.0 mm
  • van 8
Flensbeschermer 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Zwart Rubber

10387092

Prijsbereik
€ 1,1472 - € 1,1472

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Zwart Rubber

10387139

Prijsbereik
€ 1,8154 - € 1,8154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 419.1 mm ASME, ANSI 600 8 Zwart Rubber

10387382

Prijsbereik
€ 7,0635 - € 7,0635

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    419.1 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Zwart PP

10387443

Prijsbereik
€ 20,2754 - € 20,2754

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Nominale buismaat
    20"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Zwart Rubber

10387368

Prijsbereik
€ 4,7751 - € 4,7751

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Zwart PP

10387405

Prijsbereik
€ 10,3589 - € 10,3589

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Zwart Rubber

10387351

Prijsbereik
€ 7,3687 - € 3,7071

Voorraadniveaus
2015 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Zwart Rubber

10387399

Prijsbereik
€ 9,5046 - € 9,5046

Voorraadniveaus
17 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Zwart PP

10387023

Prijsbereik
€ 20,2754 - € 20,2754

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Zwart PP

10387061

Prijsbereik
€ 33,1822 - € 33,1822

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Nominale buismaat
    32"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Zwart PP

10387429

Prijsbereik
€ 14,9358 - € 14,9358

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Nominale buismaat
    16"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Zwart PP

10387467

Prijsbereik
€ 26,5304 - € 26,5304

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Zwart PP

10387436

Prijsbereik
€ 17,2546 - € 17,2546

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Zwart PP

10386989

Prijsbereik
€ 23,3562 - € 11,6863

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Nominale buismaat
    16"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 270.0 mm DIN 25 DN125 Zwart Corrugated LDPE

10388150

Prijsbereik
€ 7,3687 - € 3,7071

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 620.0 mm DIN 25 DN 400 Zwart Corrugated LDPE

10388204

Prijsbereik
€ 26,0464 - € 13,0443

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 485.0 mm DIN 25 DN 300 Zwart Corrugated LDPE

10388198

Prijsbereik
€ 17,4924 - € 8,7719

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 515.0 mm DIN 40 DN 300 Zwart PP

10388242

Prijsbereik
€ 20,5682 - € 10,2975

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Drukklasse
    40
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PP
Flensbeschermer 450.0 mm DIN 40 DN 250 Zwart PP

10388235

Prijsbereik
€ 19,1588 - € 9,6118

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Drukklasse
    40
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PP
Flensbeschermer DN 500 40 PP Zwart PP

10628966

Prijsbereik
€ 17,6077 - € 17,6077

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Drukklasse
    40
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    PP