Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 15,6985 - € 15,6985 | 100 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| € 39,7271 - € 79,3904 | Vraag de levertijd aan hier |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| € 1,4279 - € 2,8514 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 2,1816 - € 4,3891 | 15 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| € 4,6227 - € 9,2269 | 50 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| € 10,1916 - € 20,3441 | 125 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| € 1,1534 - € 2,3068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 1,8154 - € 3,6202 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 2,5173 - € 5,03 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| € 6,4381 - € 12,8471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| € 12,1134 - € 12,1134 | 14 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
| € 32,0836 - € 32,0836 | 6 Op voorraad |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
| € 1,1243 - € 1,1243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 1,1014 - € 1,1014 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 1,8002 - € 3,5883 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| € 3,6004 - € 7,2085 | 25 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| € 13,2881 - € 13,2881 | 2 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| € 34,5089 - € 68,9778 | 3 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| € 9,9622 - € 9,9622 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| € 17,2546 - € 17,2546 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm