Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 9,9622 - € 9,9622 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| € 19,1159 - € 19,1159 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
| € 1,0496 - € 1,0496 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 1,4813 - € 2,9602 | 45 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| € 2,975 - € 5,9911 | 360 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| € 7,7347 - € 15,4426 | 100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| € 1,8917 - € 3,7803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| € 3,0513 - € 6,0872 | 130 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 1,7698 - € 3,5241 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| € 4,1039 - € 8,2336 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| € 2,1816 - € 4,3891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| € 1,1243 - € 1,1243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 1,7698 - € 3,5241 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| € 34,5089 - € 68,9778 | 3 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| € 1,1014 - € 1,1014 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 1,7392 - € 1,7392 | 7 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| € 2,8986 - € 2,8986 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| € 8,4061 - € 8,4061 | 8 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| € 2,4104 - € 4,8698 | 200 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm