Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 9,9622 - € 9,9622 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
900
546.1 mm
€ 19,1159 - € 19,1159 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
18"
900
787.4 mm
€ 1,0496 - € 1,0496 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
6
75.0 mm
€ 1,4813 - € 2,9602 45 Op voorraad
14.0 mm
6
130.0 mm
€ 2,975 - € 5,9911 360 Op voorraad
18.0 mm
6
240.0 mm
€ 7,7347 - € 15,4426 100 Op voorraad
22.0 mm
6
440.0 mm
€ 1,8917 - € 3,7803 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
25
165.0 mm
€ 3,0513 - € 6,0872 130 Op voorraad
18.0 mm
16
250.0 mm
€ 1,7698 - € 3,5241 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
25
140.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
25
90.0 mm
€ 4,1039 - € 8,2336 Vraag de levertijd aan hier
22.0 mm
16
285.0 mm
€ 2,1816 - € 4,3891 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
16
185.0 mm
€ 1,1243 - € 1,1243 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
6
80.0 mm
€ 1,7698 - € 3,5241 Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
6
140.0 mm
€ 34,5089 - € 68,9778 3 Op voorraad
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
€ 1,1014 - € 1,1014 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
6
90.0 mm
€ 1,7392 - € 1,7392 7 Op voorraad
25.4 mm
900
149.2 mm
€ 2,8986 - € 2,8986 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
900
241.3 mm
€ 8,4061 - € 8,4061 8 Op voorraad
38.1 mm
900
469.9 mm
€ 2,4104 - € 4,8698 200 Op voorraad
18.0 mm
6
210.0 mm
  • van 8
Flensbeschermer 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 Zwart Rubber

10387627

Prijsbereik
€ 9,9622 - € 9,9622

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 787.4 mm ASME, ANSI 900 18 Zwart PP

10387665

Prijsbereik
€ 19,1159 - € 19,1159

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    787.4 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 75.0 mm DIN 6 DN 10 Zwart Corrugated LDPE

10387702

Prijsbereik
€ 1,0496 - € 1,0496

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 130.0 mm DIN 6 DN 40 Zwart Corrugated LDPE

10387740

Prijsbereik
€ 2,9602 - € 1,4813

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 240.0 mm DIN 6 DN125 Zwart Corrugated LDPE

10387795

Prijsbereik
€ 5,9911 - € 2,975

Voorraadniveaus
360 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 440.0 mm DIN 6 DN 300 Zwart Corrugated LDPE

10387832

Prijsbereik
€ 15,4426 - € 7,7347

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 165.0 mm DIN 101625 DN 50 Zwart Corrugated LDPE

10387924

Prijsbereik
€ 3,7803 - € 1,8917

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    165.0 mm
  • Drukklasse
    25
  • Drukklasse
    10
  • Drukklasse
    16
Flensbeschermer 250.0 mm DIN 1016 DN125 Zwart Corrugated LDPE

10387962

Prijsbereik
€ 6,0872 - € 3,0513

Voorraadniveaus
130 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Drukklasse
    10
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 140.0 mm DIN 101625 DN 32 Zwart Corrugated LDPE

10387900

Prijsbereik
€ 3,5241 - € 1,7698

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Drukklasse
    25
  • Drukklasse
    16
Flensbeschermer 90.0 mm DIN 101625 DN 10 Zwart Corrugated LDPE

10435168


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Drukklasse
    16
  • Drukklasse
    25
  • Drukklasse
    10
Flensbeschermer 285.0 mm DIN 1016 DN150 Zwart Corrugated LDPE

10387979

Prijsbereik
€ 8,2336 - € 4,1039

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 185.0 mm DIN 1016 DN65 Zwart Corrugated LDPE

10387931

Prijsbereik
€ 4,3891 - € 2,1816

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Drukklasse
    10
  • Drukklasse
    16
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 80.0 mm DIN 6 DN 15 Zwart Corrugated LDPE

10387719

Prijsbereik
€ 1,1243 - € 1,1243

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 140.0 mm DIN 6 DN 50 Zwart Corrugated LDPE

10387757

Prijsbereik
€ 3,5241 - € 1,7698

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Zwart PP

10387689

Prijsbereik
€ 68,9778 - € 34,5089

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Nominale buismaat
    26"
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 90.0 mm DIN 6 DN 20 Zwart Corrugated LDPE

10387726

Prijsbereik
€ 1,1014 - € 1,1014

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE
Flensbeschermer 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Zwart Rubber

10387535

Prijsbereik
€ 1,7392 - € 1,7392

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Zwart Rubber

10387573

Prijsbereik
€ 2,8986 - € 2,8986

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Zwart Rubber

10387610

Prijsbereik
€ 8,4061 - € 8,4061

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Drukklasse
    900
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 210.0 mm DIN 6 DN100 Zwart Corrugated LDPE

10387788

Prijsbereik
€ 4,8698 - € 2,4104

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Drukklasse
    6
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Corrugated LDPE