Menu Search

Boutgat flensbeschermers

Op voorraad

Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.

Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.

Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).

  • Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. Ze worden bevestigd met kabelbinders en indien nodig met andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen.
  • Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak
  • Ze hebben een speciaal ontwerp met meerdere gaten die overeenkomen met de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
148 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid b1 Nominale buismaat Drukklasse OD Bestellen
€ 36,2028 - € 36,2028 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
€ 1,4447 - € 1,4447 200 Op voorraad
19.1 mm
300
123.8 mm
€ 15,455 - € 30,949 10 Op voorraad
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
€ 25,9049 - € 25,9049 4 Op voorraad
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
€ 6,7581 - € 13,5203 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
150
406.4 mm
€ 39,727 - € 39,727 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
€ 23,0063 - € 23,0063 Vraag de levertijd aan hier
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
€ 11,6863 - € 23,3562 Vraag de levertijd aan hier
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
€ 13,0443 - € 26,0464 150 Op voorraad
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
€ 8,7719 - € 17,4924 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
€ 3,7071 - € 7,3687 2015 Op voorraad
25.4 mm
600
273.1 mm
€ 14,9358 - € 14,9358 Vraag de levertijd aan hier
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
€ 1,8154 - € 1,8154 Vraag de levertijd aan hier
22.2 mm
300
155.6 mm
€ 11,8998 - € 11,8998 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
€ 9,5046 - € 9,5046 17 Op voorraad
34.9 mm
600
508.0 mm
€ 23,0063 - € 23,0063 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
€ 17,2546 - € 17,2546 Vraag de levertijd aan hier
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
€ 6,133 - € 12,2706 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
300
381.0 mm
€ 37,3623 - € 37,3623 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
€ 26,5304 - € 26,5304 Vraag de levertijd aan hier
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
  • van 8
Flensbeschermer 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Zwart PP

10387078

Prijsbereik
€ 36,2028 - € 36,2028

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Nominale buismaat
    34"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Zwart Rubber

10387115

Prijsbereik
€ 1,4447 - € 1,4447

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Zwart PP

10387009

Prijsbereik
€ 30,949 - € 15,455

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Nominale buismaat
    20"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Zwart PP

10387047

Prijsbereik
€ 25,9049 - € 25,9049

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Nominale buismaat
    28"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Zwart Rubber

10386958

Prijsbereik
€ 13,5203 - € 6,7581

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Zwart PP

10387085

Prijsbereik
€ 39,727 - € 39,727

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Nominale buismaat
    36"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Zwart PP

10387030

Prijsbereik
€ 23,0063 - € 23,0063

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Nominale buismaat
    26"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Zwart PP

10386989

Prijsbereik
€ 23,3562 - € 11,6863

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Nominale buismaat
    16"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Zwart PP

10386996

Prijsbereik
€ 26,0464 - € 13,0443

Voorraadniveaus
150 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Zwart PP

10386965

Prijsbereik
€ 17,4924 - € 8,7719

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Nominale buismaat
    12"
  • Drukklasse
    150
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Zwart Rubber

10387351

Prijsbereik
€ 7,3687 - € 3,7071

Voorraadniveaus
2015 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Zwart PP

10387429

Prijsbereik
€ 14,9358 - € 14,9358

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Nominale buismaat
    16"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Zwart Rubber

10387139

Prijsbereik
€ 1,8154 - € 1,8154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Zwart PP

10387412

Prijsbereik
€ 11,8998 - € 11,8998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Nominale buismaat
    14"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Zwart Rubber

10387399

Prijsbereik
€ 9,5046 - € 9,5046

Voorraadniveaus
17 Op voorraad
Kenmerken
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Zwart PP

10387450

Prijsbereik
€ 23,0063 - € 23,0063

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Nominale buismaat
    22"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Zwart PP

10387436

Prijsbereik
€ 17,2546 - € 17,2546

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Nominale buismaat
    18"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Zwart Rubber

10387214

Prijsbereik
€ 12,2706 - € 6,133

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Drukklasse
    300
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Zwart PP

10387498

Prijsbereik
€ 37,3623 - € 37,3623

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Nominale buismaat
    30"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart
Flensbeschermer 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Zwart PP

10387467

Prijsbereik
€ 26,5304 - € 26,5304

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Nominale buismaat
    24"
  • Drukklasse
    600
  • Kleur
    Zwart