Flensbeschermingsschijven kunnen gemakkelijk worden aangebracht. De schijf heeft vier voorgestanste gaten, waar kabelbinders door kunnen worden aangebracht voor een stevige bevestiging. Indien nodig zijn ook andere bevestigingsproducten zoals bevestigingspluggen, pennen en ringen verkrijgbaar.
Deze beschermende schijven bieden een kosteneffectieve bescherming van het volledige blootliggende flensoppervlak. Met speciaal ontwerp met meerdere gaten, passend bij de diameter van het boutgat en de boutomtrek van de flens.
Het uitgebreide assortiment omvat een verscheidenheid aan maten en drukclassificaties. Met opties die geschikt zijn voor DIN-flenzen DN 10 t/m DN 600; drukgroepen PN 6, 10, 16, 15 en 40; en ANSI-flenzen van 1/2 inch t/m 32 inch; drukgroepen 150, 300, 600 en 900 pond (lb).
Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie: SR1172
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | b1 | Nominale buismaat | Drukklasse | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,1243 - € 1,1243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 1,7698 - € 3,5241 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| € 2,975 - € 5,9911 | 360 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| € 3,0513 - € 6,0872 | 130 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| € 34,5089 - € 68,9778 | 3 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| € 7,7347 - € 15,4426 | 100 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| € 1,1014 - € 1,1014 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 1,8002 - € 3,5883 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| € 1,8917 - € 3,7803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| € 13,2881 - € 13,2881 | 2 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| € 18,5667 - € 18,5667 | 20 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| € 15,6985 - € 15,6985 | 100 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| € 39,7271 - € 79,3904 | Vraag de levertijd aan hier |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| € 1,4279 - € 2,8514 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 2,1816 - € 4,3891 | 15 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| € 4,6227 - € 9,2269 | 50 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| € 10,1916 - € 20,3441 | 125 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| € 1,1534 - € 2,3068 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 1,0938 - € 2,1882 | 100 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| € 1,4813 - € 2,9602 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan