Menu Search

Flensbeschermer 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Zwart Rubber

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra artikelnummer:

10387191

Oud artikelnummer:

491737

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 3,814
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 95,35

25 x € 3,814

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
b1 22.2 mm
OD 279.4 mm
Drukklasse 300
Kleur Zwart
Materiaal Rubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op