Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | Kleur | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1404 - € 0,1467 | 59900 Op voorraad |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,5187 - € 1,0604 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1061 - € 0,2124 | 110000 Op voorraad |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1998 - € 0,4197 | 100 Op voorraad |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,117 - € 0,2806 | 240 Op voorraad |
M14
|
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1173 - € 0,2386 | 1000 Op voorraad |
7/16
|
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1463 - € 0,3299 | 500 Op voorraad |
7/16
|
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1463 - € 0,3299 | 750 Op voorraad |
7/16
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,4103 - € 0,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,5996 - € 0,9327 | Vraag de levertijd aan hier |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
| € 1,5193 - € 2,3634 | Vraag de levertijd aan hier |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
| € 0,0119 - € 0,0186 | 3500 Op voorraad |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
| € 0,4612 - € 0,7175 | Vraag de levertijd aan hier |
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
| € 0,4124 - € 0,6415 | Vraag de levertijd aan hier |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
| € 0,1568 - € 0,2439 | 480 Op voorraad |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
| € 1,6279 - € 2,5322 | 10 Op voorraad |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
| € 1,0256 - € 1,5954 | 50 Op voorraad |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
| € 0,3505 - € 0,5453 | 500 Op voorraad |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
| € 1,1395 - € 1,7726 | 18 Op voorraad |
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
| € 1,7364 - € 2,7011 | 14 Op voorraad |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Zwart
|
Cap
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan