Menu Search

Bout beschermkappen

Op voorraad

Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.

Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

  • Beschermt bevestigingsartikelen tegen sabotage en weersinvloeden.
  • Zorgt voor een mooier afgewerkt uiterlijk voor uw toepassing.
  • Goede keus voor toepassingen buitenshuis.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad Kleur Type Bestellen
€ 0,1463 - € 0,3299 750 Op voorraad
7/16
Wit
1
€ 0,1194 - € 0,2806 1200 Op voorraad
M14
Wit
1
€ 0,0778 - € 0,1605 Vraag de levertijd aan hier
12.9 mm
Wit
€ 0,1632 - € 0,3427 3360 Op voorraad
M14
27.5 mm
Grijs
1
€ 0,3615 - € 0,6792 480 Op voorraad
M22
39.7 mm
Grijs
1
€ 0,1463 - € 0,3299 500 Op voorraad
7/16
Zwart
1
€ 0,117 - € 0,2806 240 Op voorraad
M14
Zwart
1
€ 0,4515 - € 0,9451 80 Op voorraad
39.7 mm
Zwart
€ 0,1998 - € 0,4164 Vraag de levertijd aan hier
23.6 mm
Wit
€ 0,2166 - € 0,4709 3640 Op voorraad
27.5 mm
Wit
€ 0,1404 - € 0,1467 74900 Op voorraad
16.8 mm
Zwart
€ 0,2761 - € 0,3068 32600 Op voorraad
29.8 mm
Zwart
€ 0,0778 - € 0,1605 42000 Op voorraad
12.9 mm
Zwart
€ 0,2273 - € 0,4709 2000 Op voorraad
27.5 mm
Zwart
€ 0,4103 - € 0,8586 Vraag de levertijd aan hier
37.7 mm
Wit
€ 0,5232 - € 0,5232 473 Op voorraad
39.7 mm
Wit
€ 0,4103 - € 0,8586 7920 Op voorraad
37.7 mm
Zwart
€ 0,1061 - € 0,2124 110000 Op voorraad
M8
16.8 mm
Grijs
1
€ 0,0611 - € 0,1255 7500 Op voorraad
10.9 mm
Zwart
€ 0,1998 - € 0,4197 100 Op voorraad
M16
29.8 mm
Grijs
1
  • van 5
Beschermkap voor bouten 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Wit

10072615

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1463

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.8 mm
  • Boutdraad
    7/16
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten M14 20.8 mm LDPE Wit

10074626

Prijsbereik
€ 0,2806 - € 0,1194

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.8 mm
  • Boutdraad
    M14
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten 9.8 mm LDPE - PIR Wit

10086438

Prijsbereik
€ 0,1605 - € 0,0778

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Beschermkap voor bouten M14 21.8 mm LDPE Grijs

10103975

Prijsbereik
€ 0,3427 - € 0,1632

Voorraadniveaus
3360 Op voorraad
Kenmerken
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Beschermkap voor bouten M22 31.8 mm LDPE Grijs

10104019

Prijsbereik
€ 0,6792 - € 0,3615

Voorraadniveaus
480 Op voorraad
Kenmerken
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Beschermkap voor bouten 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Zwart

10072608

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1463

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.8 mm
  • Boutdraad
    7/16
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten M14 20.8 mm LDPE Zwart

10074619

Prijsbereik
€ 0,2806 - € 0,117

Voorraadniveaus
240 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.8 mm
  • Boutdraad
    M14
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Beschermkap voor bouten 31.8 mm LDPE Zwart

10083093

Prijsbereik
€ 0,9451 - € 0,4515

Voorraadniveaus
80 Op voorraad
Kenmerken
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Beschermkap voor bouten 18.8 mm LDPE - PIR Wit

10086469

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,1998

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • 23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Beschermkap voor bouten 21.8 mm LDPE Wit

10086476

Prijsbereik
€ 0,4709 - € 0,2166

Voorraadniveaus
3640 Op voorraad
Kenmerken
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Beschermkap voor bouten 12.8 mm LDPE - PIR Zwart

10086971

Prijsbereik
€ 0,1467 - € 0,1404

Voorraadniveaus
74900 Op voorraad
Kenmerken
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Beschermkap voor bouten 23.7 mm LDPE - PIR Zwart

10087015

Prijsbereik
€ 0,3068 - € 0,2761

Voorraadniveaus
32600 Op voorraad
Kenmerken
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Beschermkap voor bouten 9.8 mm LDPE - PIR Zwart

10086964

Prijsbereik
€ 0,1605 - € 0,0778

Voorraadniveaus
42000 Op voorraad
Kenmerken
  • 12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Beschermkap voor bouten 21.8 mm LDPE Zwart

10087008

Prijsbereik
€ 0,4709 - € 0,2273

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • 27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Beschermkap voor bouten 29.8 mm LDPE Wit

10087428

Prijsbereik
€ 0,8586 - € 0,4103

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Beschermkap voor bouten 31.8 mm LDPE Wit

10087435

Prijsbereik
€ 0,5232 - € 0,5232

Voorraadniveaus
473 Op voorraad
Kenmerken
  • 39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3 
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Beschermkap voor bouten 29.8 mm LDPE Zwart

10087572

Prijsbereik
€ 0,8586 - € 0,4103

Voorraadniveaus
7920 Op voorraad
Kenmerken
  • 37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3 
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Beschermkap voor bouten M8 12.8 mm LDPE - PIR Grijs

10103944

Prijsbereik
€ 0,2124 - € 0,1061

Voorraadniveaus
110000 Op voorraad
Kenmerken
  • 16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Beschermkap voor bouten 9.8 mm LDPE - PIR Zwart

10090343

Prijsbereik
€ 0,1255 - € 0,0611

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • 10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3 
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Beschermkap voor bouten M16 23.7 mm LDPE - PIR Grijs

10103982

Prijsbereik
€ 0,4197 - € 0,1998

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • 29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm