Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | Kleur | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1693 - € 0,2349 | 68 Op voorraad |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1586 - € 0,2196 | 654 Op voorraad |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Wit
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grijs
|
1
|
|||
| 6000 Op voorraad |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Grijs
|
1
|
|||
| € 0,389 - € 0,8589 | 69 Op voorraad |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1485 - € 0,1922 | 495 Op voorraad |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1586 - € 0,2196 | 1432 Op voorraad |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,2395 - € 0,4378 | 51 Op voorraad |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,389 - € 0,8589 | Vraag de levertijd aan hier |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1424 - € 0,1846 | 20767 Op voorraad |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1003 - € 0,14 | 9785 Op voorraad |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1093 - € 0,1525 | 338 Op voorraad |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,2395 - € 0,4378 | 500 Op voorraad |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1693 - € 0,2349 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1586 - € 0,2196 | 498 Op voorraad |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1093 - € 0,1525 | 18500 Op voorraad |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1003 - € 0,14 | 15168 Op voorraad |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1003 - € 0,14 | 97000 Op voorraad |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1424 - € 0,1846 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1093 - € 0,1525 | 2333 Op voorraad |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grijs
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan