Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | Kleur | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1463 - € 0,3299 | 750 Op voorraad |
7/16
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1194 - € 0,2806 | 1200 Op voorraad |
M14
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,0778 - € 0,1605 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,1632 - € 0,3427 | 3360 Op voorraad |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,3615 - € 0,6792 | 480 Op voorraad |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1463 - € 0,3299 | 500 Op voorraad |
7/16
|
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,117 - € 0,2806 | 240 Op voorraad |
M14
|
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,4515 - € 0,9451 | 80 Op voorraad |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,2166 - € 0,4709 | 3640 Op voorraad |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,1467 | 74900 Op voorraad |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,2761 - € 0,3068 | 32600 Op voorraad |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,0778 - € 0,1605 | 27000 Op voorraad |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,2273 - € 0,4709 | 2000 Op voorraad |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,4103 - € 0,8586 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,5232 - € 0,5232 | 473 Op voorraad |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,4103 - € 0,8586 | 7920 Op voorraad |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,1061 - € 0,2124 | 110000 Op voorraad |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,0611 - € 0,1255 | 7500 Op voorraad |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,4197 | 100 Op voorraad |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grijs
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan