Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | Kleur | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1463 - € 0,3299 | 750 Op voorraad |
7/16
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1194 - € 0,2806 | 1200 Op voorraad |
M14
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,0778 - € 0,1605 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,1061 - € 0,2124 | 110000 Op voorraad |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1998 - € 0,4197 | 100 Op voorraad |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,4103 - € 0,8586 | 7920 Op voorraad |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,0611 - € 0,1255 | 16500 Op voorraad |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,1061 - € 0,2124 | 4500 Op voorraad |
1/4
|
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,5187 - € 1,0604 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,2654 - € 0,5158 | 150 Op voorraad |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1136 - € 0,2386 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,2166 - € 0,4709 | 3640 Op voorraad |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,1467 | 90400 Op voorraad |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,2761 - € 0,3068 | 34600 Op voorraad |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,5232 - € 0,5232 | 473 Op voorraad |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,1003 - € 0,14 | 132000 Op voorraad |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1424 - € 0,1846 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1485 - € 0,1922 | 495 Op voorraad |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1093 - € 0,1525 | 1333 Op voorraad |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1586 - € 0,2196 | 498 Op voorraad |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grijs
|
1