Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | Kleur | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3615 - € 0,6792 | 480 Op voorraad |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1463 - € 0,3299 | 750 Op voorraad |
7/16
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,3402 - € 0,7112 | 2250 Op voorraad |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,0509 - € 0,1037 | 2500 Op voorraad |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| 10103968 | € 0,1566 - € 0,329 | 2000 Op voorraad |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grijs
|
1
|
|
| € 0,3127 - € 0,6215 | 480 Op voorraad |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1173 - € 0,2386 | 1000 Op voorraad |
7/16
|
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,0555 - € 0,1166 | 29000 Op voorraad |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1632 - € 0,3427 | 3360 Op voorraad |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,1998 - € 0,2409 | 27400 Op voorraad |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,0611 - € 0,1262 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,1463 - € 0,3299 | 500 Op voorraad |
7/16
|
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,117 - € 0,2806 | 240 Op voorraad |
M14
|
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,4515 - € 0,9451 | 80 Op voorraad |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,1194 - € 0,2806 | 1200 Op voorraad |
M14
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,0778 - € 0,1605 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,2166 - € 0,4709 | 3640 Op voorraad |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,1003 - € 0,14 | 131000 Op voorraad |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1093 - € 0,1525 | 1333 Op voorraad |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,5232 - € 0,5232 | 473 Op voorraad |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Wit