Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.
Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | D | Kleur | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1392 - € 0,2931 | 5500 Op voorraad |
1/4
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,0492 - € 0,0903 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,0854 - € 0,2793 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Wit
|
1
|
||
| € 0,1392 - € 0,2931 | 4000 Op voorraad |
1/4
|
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,0472 - € 0,0903 | 2600 Op voorraad |
M12
|
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,0854 - € 0,2793 | 1000 Op voorraad |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Zwart
|
1
|
||
| € 0,1571 - € 0,2002 | 137605 Op voorraad |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,598 - € 0,598 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,0611 - € 0,1262 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,3267 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,3402 - € 0,7144 | 600 Op voorraad |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,1998 - € 0,2409 | 27400 Op voorraad |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,1404 - € 0,1906 | 4000 Op voorraad |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,2624 - € 0,5766 | 100 Op voorraad |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Wit
|
|
||
| € 0,4912 - € 0,4912 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,3615 - € 0,6792 | 480 Op voorraad |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| 10103968 | € 0,1566 - € 0,329 | 2000 Op voorraad |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grijs
|
1
|
|
| € 0,0509 - € 0,1037 | 2500 Op voorraad |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Grijs
|
1
|
||
| € 0,3402 - € 0,7112 | 2250 Op voorraad |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Zwart
|
|
||
| € 0,0555 - € 0,1166 | 29000 Op voorraad |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grijs
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan