Menu Search

Bout beschermkappen

Op voorraad

Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.

Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

  • Beschermt bevestigingsartikelen tegen sabotage en weersinvloeden.
  • Zorgt voor een mooier afgewerkt uiterlijk voor uw toepassing.
  • Goede keus voor toepassingen buitenshuis.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
81 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad Kleur Type Bestellen
€ 0,1693 - € 0,2349 68 Op voorraad
M12
23.0 mm
Zwart
1
€ 0,1586 - € 0,2196 654 Op voorraad
M12
24.0 mm
Wit
1
Vraag de levertijd aan hier
M18
34.0 mm
Grijs
1
6000 Op voorraad
M10
21.0 mm
Grijs
1
€ 0,389 - € 0,8589 69 Op voorraad
M18
34.0 mm
Zwart
1
€ 0,1485 - € 0,1922 495 Op voorraad
M10
21.0 mm
Wit
1
€ 0,1586 - € 0,2196 1432 Op voorraad
M12
24.0 mm
Zwart
1
€ 0,2395 - € 0,4378 51 Op voorraad
M16
30.0 mm
Grijs
1
€ 0,389 - € 0,8589 Vraag de levertijd aan hier
M18
34.0 mm
Wit
1
€ 0,1424 - € 0,1846 20767 Op voorraad
M10
22.0 mm
Zwart
1
€ 0,1003 - € 0,14 10285 Op voorraad
M6
13.0 mm
Grijs
1
€ 0,1093 - € 0,1525 338 Op voorraad
M8
16.6 mm
Wit
1
€ 0,2395 - € 0,4378 500 Op voorraad
M16
30.0 mm
Zwart
1
€ 0,1693 - € 0,2349 Vraag de levertijd aan hier
M12
23.0 mm
Wit
1
€ 0,1586 - € 0,2196 498 Op voorraad
M12
24.0 mm
Grijs
1
€ 0,1093 - € 0,1525 19500 Op voorraad
M8
16.6 mm
Zwart
1
€ 0,1003 - € 0,14 15168 Op voorraad
M6
13.0 mm
Wit
1
€ 0,1003 - € 0,14 97500 Op voorraad
M6
13.0 mm
Zwart
1
€ 0,1424 - € 0,1846 Vraag de levertijd aan hier
M10
22.0 mm
Grijs
1
€ 0,1093 - € 0,1525 2333 Op voorraad
M8
16.6 mm
Grijs
1
  • van 5
Moerkap M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Zwart

10126110

Prijsbereik
€ 0,2349 - € 0,1693

Voorraadniveaus
68 Op voorraad
Kenmerken
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Boutdraad
    M12
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Wit

10126073

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1586

Voorraadniveaus
654 Op voorraad
Kenmerken
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Boutdraad
    M12
Moerkap M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE - PIR Grijs

10126158


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Boutdraad
    M18
Moerkap M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Grijs

10126035


Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Moerkap M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE - PIR Zwart

10126172

Prijsbereik
€ 0,8589 - € 0,389

Voorraadniveaus
69 Op voorraad
Kenmerken
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Boutdraad
    M18
Moerkap M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Wit

10126042

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1485

Voorraadniveaus
495 Op voorraad
Kenmerken
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Zwart

10126080

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1586

Voorraadniveaus
1432 Op voorraad
Kenmerken
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Boutdraad
    M12
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Grijs

10126127

Prijsbereik
€ 0,4378 - € 0,2395

Voorraadniveaus
51 Op voorraad
Kenmerken
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Boutdraad
    M16
Moerkap M18 27.0 mm 27.0 mm LDPE - PIR Wit

10126165

Prijsbereik
€ 0,8589 - € 0,389

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Boutdraad
    M18
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Zwart

10126028

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1424

Voorraadniveaus
20767 Op voorraad
Kenmerken
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Moerkap M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Grijs

10125946

Prijsbereik
€ 0,14 - € 0,1003

Voorraadniveaus
10285 Op voorraad
Kenmerken
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Boutdraad
    M6
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Wit

10125984

Prijsbereik
€ 0,1525 - € 0,1093

Voorraadniveaus
338 Op voorraad
Kenmerken
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Boutdraad
    M8
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Zwart

10126141

Prijsbereik
€ 0,4378 - € 0,2395

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Boutdraad
    M16
Moerkap M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Wit

10126103

Prijsbereik
€ 0,2349 - € 0,1693

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Boutdraad
    M12
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Grijs

10126066

Prijsbereik
€ 0,2196 - € 0,1586

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Boutdraad
    M12
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Zwart

10125991

Prijsbereik
€ 0,1525 - € 0,1093

Voorraadniveaus
19500 Op voorraad
Kenmerken
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Boutdraad
    M8
Moerkap M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Wit

10125953

Prijsbereik
€ 0,14 - € 0,1003

Voorraadniveaus
15168 Op voorraad
Kenmerken
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Boutdraad
    M6
Moerkap M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Zwart

10125960

Prijsbereik
€ 0,14 - € 0,1003

Voorraadniveaus
97500 Op voorraad
Kenmerken
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Boutdraad
    M6
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Grijs

10126004

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1424

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grijs

10125977

Prijsbereik
€ 0,1525 - € 0,1093

Voorraadniveaus
2333 Op voorraad
Kenmerken
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Boutdraad
    M8