Menu Search

Vikingschroef 12.5 mm 25.0 mm PC Transparant

Viking screws are made from clear Polycarbonate and can be easily secured by hand. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries.
Essentra artikelnummer:

10256756

Oud artikelnummer:

464974

15622 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,2107
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 21,07

100 x € 0,2107

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 12.5 mm
Kophoogte 2.5 mm
Lengte 25.0 mm
Schroeftype Vikingschroef
Koptype Verzonken kop
Kleur Transparant
Materiaal PC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op