Menu Search

Vikingschroef 12.5 mm 20.0 mm PC Naturel

Viking screws have a truss head and is quick and easy to fasten on panel fastener. It is designed to provide a strong locking force, helping to prevent the screw from loosening or coming undone over time. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries. Natural and made from Polycarbonate.
Essentra artikelnummer:

10340080

Oud artikelnummer:

133122000022

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 12.5 mm
Kophoogte 2.5 mm
Lengte 20.0 mm
Schroeftype Vikingschroef
Koptype Kop met halve draai
Kleur Naturel
Materiaal PC
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op