Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
140 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Compatibele schroefmaten (alle) Dikte Bestellen
€ 0,0635 - € 0,0884 27064 Op voorraad
LDPE - PIR
17.0 mm
2.0 mm
€ 0,0452 - € 0,0452 9147 Op voorraad
LDPE - PIR
10.9 mm
1.5 mm
€ 0,04 - € 0,04 12458 Op voorraad
LDPE - PIR
5.0 mm
1.0 mm
€ 0,0942 - € 0,1314 23996 Op voorraad
PVC
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,0365 - € 0,0365 46563 Op voorraad
PA
5.5 mm
2.2 mm
€ 0,036 - € 0,036 20183 Op voorraad
PA
8.0 mm
1.0 mm
€ 0,0609 - € 0,0609 6000 Op voorraad
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0611 - € 0,0611 73000 Op voorraad
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0607 - € 0,0607 44058 Op voorraad
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
€ 0,034 - € 0,034 16246 Op voorraad
PA
11.5 mm
1.4 mm
€ 0,1052 - € 0,1052 Vraag de levertijd aan hier
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,0315 - € 0,0315 94000 Op voorraad
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
€ 0,0528 - € 0,0618 Vraag de levertijd aan hier
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
€ 0,3339 - € 0,3339 507 Op voorraad
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
€ 0,105 - € 0,1469 2783 Op voorraad
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
€ 0,0768 - € 0,0768 6847 Op voorraad
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,0488 - € 0,0488 104734 Op voorraad
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
€ 0,1052 - € 0,1052 51056 Op voorraad
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,0342 - € 0,0342 54002 Op voorraad
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
€ 0,0587 - € 0,0587 16310 Op voorraad
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
  • van 7
Borgring 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

10116777

Prijsbereik
€ 0,0884 - € 0,0635

Voorraadniveaus
27064 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Rood
  • Buitendiameter
    17.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
Borgring 6.4 mm 10.9 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116883

Prijsbereik
€ 0,0452 - € 0,0452

Voorraadniveaus
9147 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Blauw
  • Buitendiameter
    10.9 mm
  • Dikte
    1.5 mm
Borgring 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Prijsbereik
€ 0,04 - € 0,04

Voorraadniveaus
12458 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Blauw
  • Buitendiameter
    5.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
Vlakke ring 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Prijsbereik
€ 0,1314 - € 0,0942

Voorraadniveaus
23996 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Vlakke ring
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Zwart
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
Borgring 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Prijsbereik
€ 0,0365 - € 0,0365

Voorraadniveaus
46563 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    2.2 mm
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Prijsbereik
€ 0,036 - € 0,036

Voorraadniveaus
20183 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
Borgring 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prijsbereik
€ 0,0609 - € 0,0609

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
Borgring 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Prijsbereik
€ 0,0611 - € 0,0611

Voorraadniveaus
73000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
Borgring 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Prijsbereik
€ 0,0607 - € 0,0607

Voorraadniveaus
44058 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
Borgring 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Prijsbereik
€ 0,034 - € 0,034

Voorraadniveaus
16246 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    11.5 mm
  • Dikte
    1.4 mm
Borgring 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Prijsbereik
€ 0,1052 - € 0,1052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
Borgring 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Prijsbereik
€ 0,0315 - € 0,0315

Voorraadniveaus
94000 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
Borgring 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Prijsbereik
€ 0,0618 - € 0,0528

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
Borgring 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Prijsbereik
€ 0,3339 - € 0,3339

Voorraadniveaus
507 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    32.0 mm
  • Binnendiameter
    13.6 mm
Borgring 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Prijsbereik
€ 0,1469 - € 0,105

Voorraadniveaus
2783 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Binnendiameter
    13.0 mm
Borgring 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Prijsbereik
€ 0,0768 - € 0,0768

Voorraadniveaus
6847 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
Borgring 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Prijsbereik
€ 0,0488 - € 0,0488

Voorraadniveaus
104734 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
Borgring 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Prijsbereik
€ 0,1052 - € 0,1052

Voorraadniveaus
51056 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
Borgring 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Prijsbereik
€ 0,0342 - € 0,0342

Voorraadniveaus
54002 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    9.5 mm
  • Dikte
    1.0 mm
Borgring 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10070772

Prijsbereik
€ 0,0587 - € 0,0587

Voorraadniveaus
16310 Op voorraad
Kenmerken
  • Type ring
    Anti-verlies sluitring
  • Massief materiaal
    Hoge dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Naturel
  • Buitendiameter
    14.0 mm
  • Binnendiameter
    6.4 mm