Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Schroefmaat Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0271 - € 0,0335 79 Op voorraad
Naturel
#8
Nylon 6/6
€ 0,0281 - € 0,0347 31998 Op voorraad
Naturel
#10
Nylon 6/6
€ 0,0938 - € 0,1308 20032 Op voorraad
Zwart
M6
PVC
6.4 mm
18.2 mm
2.0 mm
€ 0,073 - € 0,102 648 Op voorraad
Zwart
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,0446 - € 0,0446 10437 Op voorraad
Zwart
M3
PVC
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
€ 0,0968 - € 0,1351 16996 Op voorraad
Zwart
M4
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,0376 - € 0,0376 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M3
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
€ 0,091 - € 0,127 79268 Op voorraad
Naturel
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,0709 - € 0,099 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,2364 - € 0,4317 17700 Op voorraad
Zwart
M6
PVC
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,0399 - € 0,0399 28990 Op voorraad
Rood
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
€ 0,0366 - € 0,0366 62949 Op voorraad
Grijs
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
€ 0,0652 - € 0,0909 59134 Op voorraad
Grijs
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
€ 0,0381 - € 0,0381 2924 Op voorraad
Blauw
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
€ 0,0318 - € 0,0318 5039 Op voorraad
Rood
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
€ 0,0652 - € 0,0909 16064 Op voorraad
Rood
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
€ 0,0428 - € 0,0428 20862 Op voorraad
Grijs
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
8.5 mm
2.5 mm
€ 0,0318 - € 0,0318 Vraag de levertijd aan hier
Blauw
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
€ 0,0652 - € 0,0909 457998 Op voorraad
Blauw
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,046 - € 0,0643 Vraag de levertijd aan hier
Rood
M6
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
  • van 8
Sluitring 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

10354896

Prijsbereik
€ 0,0335 - € 0,0271

Voorraadniveaus
79 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #8
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Sluitring 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

10354902

Prijsbereik
€ 0,0347 - € 0,0281

Voorraadniveaus
31998 Op voorraad
Kenmerken
  • Schroefmaat
    #10
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Borgring 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Prijsbereik
€ 0,1308 - € 0,0938

Voorraadniveaus
20032 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.2 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    PVC
Borgring 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Prijsbereik
€ 0,102 - € 0,073

Voorraadniveaus
648 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PVC
Borgring 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Prijsbereik
€ 0,0446 - € 0,0446

Voorraadniveaus
10437 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PVC
Vlakke ring 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Prijsbereik
€ 0,1351 - € 0,0968

Voorraadniveaus
16996 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PVC
Borgring 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Prijsbereik
€ 0,0376 - € 0,0376

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    2.2 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PA
Borgring 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Prijsbereik
€ 0,127 - € 0,091

Voorraadniveaus
79268 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    PA
Borgring 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Prijsbereik
€ 0,099 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Prijsbereik
€ 0,4317 - € 0,2364

Voorraadniveaus
17700 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    PVC
Borgring 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Prijsbereik
€ 0,0399 - € 0,0399

Voorraadniveaus
28990 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    11.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Prijsbereik
€ 0,0366 - € 0,0366

Voorraadniveaus
62949 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    2.1 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Prijsbereik
€ 0,0909 - € 0,0652

Voorraadniveaus
59134 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Dikte
    2.7 mm
  • Schroefmaat
    M7
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Prijsbereik
€ 0,0381 - € 0,0381

Voorraadniveaus
2924 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116739

Prijsbereik
€ 0,0318 - € 0,0318

Voorraadniveaus
5039 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm LDPE - PIR

10116777

Prijsbereik
€ 0,0909 - € 0,0652

Voorraadniveaus
16064 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    17.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M7
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 5.3 mm 8.5 mm 2.5 mm LDPE - PIR

10116814

Prijsbereik
€ 0,0428 - € 0,0428

Voorraadniveaus
20862 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    8.5 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Prijsbereik
€ 0,0318 - € 0,0318

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116890

Prijsbereik
€ 0,0909 - € 0,0652

Voorraadniveaus
457998 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M7
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Prijsbereik
€ 0,0643 - € 0,046

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    LDPE - PIR