Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Schroefmaat Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,1133 - € 0,1846 1582 Op voorraad
Naturel
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
€ 0,1647 - € 0,2303 12500 Op voorraad
Naturel
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,4119 - € 0,6697 126 Op voorraad
Naturel
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
€ 0,1017 - € 0,1632 76 Op voorraad
Naturel
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,0948 - € 0,1556 25 Op voorraad
Naturel
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
€ 0,1316 - € 0,2059 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
€ 0,0758 - € 0,1057 363 Op voorraad
Naturel
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
€ 0,037 - € 0,037 26183 Op voorraad
Naturel
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
€ 0,0627 - € 0,0627 36000 Op voorraad
Naturel
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0628 - € 0,0628 104000 Op voorraad
Naturel
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0349 - € 0,0349 162246 Op voorraad
Naturel
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
€ 0,0324 - € 0,0324 60000 Op voorraad
Naturel
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
€ 0,0306 - € 0,0306 17439 Op voorraad
Naturel
M3
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
€ 0,0623 - € 0,0623 3058 Op voorraad
Naturel
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
€ 0,1081 - € 0,1081 190893 Op voorraad
Naturel
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,2364 - € 0,4317 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M3
PA
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,074 - € 0,1032 59128 Op voorraad
Naturel
M8
PA
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,2334 - € 0,2334 29043 Op voorraad
Naturel
HDPE
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,0811 - € 0,0811 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
  • van 8
Borgring 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1133

Voorraadniveaus
1582 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.6 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PC
Sluitring 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,1647

Voorraadniveaus
12500 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Prijsbereik
€ 0,6697 - € 0,4119

Voorraadniveaus
126 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    40.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1017

Voorraadniveaus
76 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.6 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M3.5
  • Materiaal
    PC
Borgring 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Prijsbereik
€ 0,1556 - € 0,0948

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.8 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Schroefmaat
    M2.5
  • Materiaal
    PC
Borgring 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Prijsbereik
€ 0,2059 - € 0,1316

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.5 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    PC
Borgring 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prijsbereik
€ 0,1057 - € 0,0758

Voorraadniveaus
363 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    21.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Prijsbereik
€ 0,037 - € 0,037

Voorraadniveaus
26183 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PA
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prijsbereik
€ 0,0627 - € 0,0627

Voorraadniveaus
36000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,0628

Voorraadniveaus
104000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Prijsbereik
€ 0,0349 - € 0,0349

Voorraadniveaus
162246 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    11.5 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    PA
Borgring 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Prijsbereik
€ 0,0324 - € 0,0324

Voorraadniveaus
60000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Prijsbereik
€ 0,0306 - € 0,0306

Voorraadniveaus
17439 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PA
Borgring 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Prijsbereik
€ 0,0623 - € 0,0623

Voorraadniveaus
3058 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Buitendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Naturel
Borgring 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10232460


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Schroefmaat
    M12
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Prijsbereik
€ 0,1081 - € 0,1081

Voorraadniveaus
190893 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117439

Prijsbereik
€ 0,4317 - € 0,2364

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PA
Borgring 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10060094

Prijsbereik
€ 0,1032 - € 0,074

Voorraadniveaus
59128 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M8
  • Materiaal
    PA
Borgring 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10070758

Prijsbereik
€ 0,2334 - € 0,2334

Voorraadniveaus
29043 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Naturel
Borgring 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385

Prijsbereik
€ 0,0811 - € 0,0811

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    22.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE