Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Schroefmaat Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,1133 - € 0,1846 582 Op voorraad
Naturel
M4
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
€ 0,0948 - € 0,1556 25 Op voorraad
Naturel
M2.5
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
€ 0,1017 - € 0,1632 76 Op voorraad
Naturel
M3.5
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
€ 0,1316 - € 0,2059 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M5
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
€ 0,4119 - € 0,6697 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
€ 0,1647 - € 0,2303 8750 Op voorraad
Naturel
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,0758 - € 0,1057 37863 Op voorraad
Naturel
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
€ 0,037 - € 0,037 11000 Op voorraad
Naturel
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
€ 0,0627 - € 0,0627 34000 Op voorraad
Naturel
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0628 - € 0,0628 88000 Op voorraad
Naturel
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0811 - € 0,0811 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M10
HDPE
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
€ 0,0519 - € 0,0519 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M6
HDPE
6.4 mm
17.0 mm
1.6 mm
€ 0,082 - € 0,082 492 Op voorraad
Naturel
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
€ 0,0349 - € 0,0349 168000 Op voorraad
Naturel
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
€ 0,0324 - € 0,0324 132000 Op voorraad
Naturel
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
€ 0,073 - € 0,102 648 Op voorraad
Zwart
M3
PVC
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,1063 - € 0,1484 111 Op voorraad
Naturel
PA
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0366 - € 0,0366 100949 Op voorraad
Grijs
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
€ 0,0652 - € 0,0909 54134 Op voorraad
Grijs
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
€ 0,0381 - € 0,0381 42924 Op voorraad
Blauw
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
  • van 8
Borgring 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1133

Voorraadniveaus
582 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.6 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PC
Borgring 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Prijsbereik
€ 0,1556 - € 0,0948

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.8 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Schroefmaat
    M2.5
  • Materiaal
    PC
Borgring 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1017

Voorraadniveaus
76 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.6 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M3.5
  • Materiaal
    PC
Borgring 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Prijsbereik
€ 0,2059 - € 0,1316

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.5 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    PC
Borgring 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Prijsbereik
€ 0,6697 - € 0,4119

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    40.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Sluitring 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Prijsbereik
€ 0,2303 - € 0,1647

Voorraadniveaus
8750 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prijsbereik
€ 0,1057 - € 0,0758

Voorraadniveaus
37863 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    21.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Prijsbereik
€ 0,037 - € 0,037

Voorraadniveaus
11000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PA
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prijsbereik
€ 0,0627 - € 0,0627

Voorraadniveaus
34000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,0628

Voorraadniveaus
88000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

10232385

Prijsbereik
€ 0,0811 - € 0,0811

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    22.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M10
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

10232446

Prijsbereik
€ 0,0519 - € 0,0519

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    17.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Prijsbereik
€ 0,082 - € 0,082

Voorraadniveaus
492 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Prijsbereik
€ 0,0349 - € 0,0349

Voorraadniveaus
168000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    11.5 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    PA
Borgring 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Prijsbereik
€ 0,0324 - € 0,0324

Voorraadniveaus
132000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117392

Prijsbereik
€ 0,102 - € 0,073

Voorraadniveaus
648 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    PVC
Borgring 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118054

Prijsbereik
€ 0,1484 - € 0,1063

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Prijsbereik
€ 0,0366 - € 0,0366

Voorraadniveaus
100949 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    5.5 mm
  • Dikte
    2.1 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Prijsbereik
€ 0,0909 - € 0,0652

Voorraadniveaus
54134 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Dikte
    2.7 mm
  • Schroefmaat
    M7
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Prijsbereik
€ 0,0381 - € 0,0381

Voorraadniveaus
42924 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    10.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR