Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Serie: SR1945
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Schroefmaat | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0349 - € 0,0349 | 162246 Op voorraad |
Naturel
|
M5
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| € 0,0324 - € 0,0324 | 80000 Op voorraad |
Naturel
|
M3
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0491 - € 0,0491 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
M3.5
|
HDPE
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,1057 | 363 Op voorraad |
Naturel
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 0,037 - € 0,037 | 26183 Op voorraad |
Naturel
|
M4
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0627 | 36000 Op voorraad |
Naturel
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0628 - € 0,0628 | 104000 Op voorraad |
Naturel
|
M8
|
HDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0551 - € 0,0551 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
M3.5
|
HDPE
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,0352 - € 0,0352 | 21000 Op voorraad |
Naturel
|
M6
|
HDPE
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0543 - € 0,0635 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
M3.5
|
HDPE
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| € 0,091 - € 0,127 | 16768 Op voorraad |
Naturel
|
M6
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,0399 - € 0,0399 | 27319 Op voorraad |
Rood
|
M4
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| € 0,0419 - € 0,0419 | 34183 Op voorraad |
Grijs
|
M2.5
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2547 | 9910 Op voorraad |
Naturel
|
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0709 - € 0,099 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 0,0623 - € 0,0623 | 3058 Op voorraad |
Naturel
|
|
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| € 0,1081 - € 0,1081 | 190893 Op voorraad |
Naturel
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,082 - € 0,082 | 492 Op voorraad |
Naturel
|
M5
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,0399 - € 0,0399 | 14990 Op voorraad |
Rood
|
M5
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan