Menu Search

Borgringen

Op voorraad

Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.

Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.

Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.

Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.

  • Materialen: polycarbonaat (PC), polyamide 6.6 (PA) en polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
  • Kleur: naturel


Serie: SR1945

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
147 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Schroefmaat Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,0349 - € 0,0349 162246 Op voorraad
Naturel
M5
PA
5.3 mm
11.5 mm
1.4 mm
€ 0,0324 - € 0,0324 80000 Op voorraad
Naturel
M3
Nylon 6/6
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
€ 0,0491 - € 0,0491 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M3.5
HDPE
3.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
€ 0,0758 - € 0,1057 363 Op voorraad
Naturel
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
€ 0,037 - € 0,037 26183 Op voorraad
Naturel
M4
PA
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
€ 0,0627 - € 0,0627 36000 Op voorraad
Naturel
M6
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0628 - € 0,0628 104000 Op voorraad
Naturel
M8
HDPE
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0551 - € 0,0551 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
€ 0,0352 - € 0,0352 21000 Op voorraad
Naturel
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
€ 0,0543 - € 0,0635 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M3.5
HDPE
3.7 mm
8.0 mm
0.5 mm
€ 0,091 - € 0,127 16768 Op voorraad
Naturel
M6
PA
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
€ 0,0399 - € 0,0399 27319 Op voorraad
Rood
M4
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
€ 0,0419 - € 0,0419 34183 Op voorraad
Grijs
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
€ 0,1846 - € 0,2547 9910 Op voorraad
Naturel
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0709 - € 0,099 Vraag de levertijd aan hier
Naturel
PA
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
€ 0,0623 - € 0,0623 3058 Op voorraad
Naturel
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
Vraag de levertijd aan hier
Naturel
M12
HDPE
13.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
€ 0,1081 - € 0,1081 190893 Op voorraad
Naturel
M4
HDPE
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
€ 0,082 - € 0,082 492 Op voorraad
Naturel
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
20.0 mm
1.0 mm
€ 0,0399 - € 0,0399 14990 Op voorraad
Rood
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
  • van 8
Borgring 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Prijsbereik
€ 0,0349 - € 0,0349

Voorraadniveaus
162246 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    11.5 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    PA
Borgring 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Prijsbereik
€ 0,0324 - € 0,0324

Voorraadniveaus
80000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Buitendiameter
    6.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M3
  • Materiaal
    Nylon 6/6
Borgring 3.3 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10232378

Prijsbereik
€ 0,0491 - € 0,0491

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.3 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Schroefmaat
    M3.5
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prijsbereik
€ 0,1057 - € 0,0758

Voorraadniveaus
363 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    21.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Prijsbereik
€ 0,037 - € 0,037

Voorraadniveaus
26183 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    PA
Borgring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prijsbereik
€ 0,0627 - € 0,0627

Voorraadniveaus
36000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Prijsbereik
€ 0,0628 - € 0,0628

Voorraadniveaus
104000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M8
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10631553

Prijsbereik
€ 0,0551 - € 0,0551

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.7 mm
  • Buitendiameter
    7.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Schroefmaat
    M3.5
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Prijsbereik
€ 0,0352 - € 0,0352

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Buitendiameter
    9.5 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 3.7 mm 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Prijsbereik
€ 0,0635 - € 0,0543

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    3.7 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.5 mm
  • Schroefmaat
    M3.5
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10055946

Prijsbereik
€ 0,127 - € 0,091

Voorraadniveaus
16768 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Schroefmaat
    M6
  • Materiaal
    PA
Borgring 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Prijsbereik
€ 0,0399 - € 0,0399

Voorraadniveaus
27319 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    1.1 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Prijsbereik
€ 0,0419 - € 0,0419

Voorraadniveaus
34183 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    2.7 mm
  • Buitendiameter
    5.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Schroefmaat
    M2.5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,1846

Voorraadniveaus
9910 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    12.5 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10055922

Prijsbereik
€ 0,099 - € 0,0709

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    15.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Materiaal
    PA
  • Kleur
    Naturel
Borgring 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Prijsbereik
€ 0,0623 - € 0,0623

Voorraadniveaus
3058 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Buitendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Materiaal
    HDPE
  • Kleur
    Naturel
Borgring 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

10232460


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Schroefmaat
    M12
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Prijsbereik
€ 0,1081 - € 0,1081

Voorraadniveaus
190893 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    8.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Schroefmaat
    M4
  • Materiaal
    HDPE
Borgring 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10120255

Prijsbereik
€ 0,082 - € 0,082

Voorraadniveaus
492 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Dikte
    1.0 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR
Borgring 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Prijsbereik
€ 0,0399 - € 0,0399

Voorraadniveaus
14990 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    5.3 mm
  • Buitendiameter
    11.0 mm
  • Dikte
    1.4 mm
  • Schroefmaat
    M5
  • Materiaal
    LDPE - PIR