Borgringen worden voornamelijk gebruikt om schroeven en bouten tijdens montage op hun plaats te houden. Door hun ontwerp wordt de buitenkant van de schroef- of boutschacht vastgegrepen. Verder bieden ze isolatie en demping, en fungeren ze als afstandhouder. Ze helpen bevestigingen te isoleren tegen vocht en elektriciteit.
Dit assortiment ringen bevat opties met interne en externe tanden met een taps ontwerp. De ring schuift gemakkelijk op de schroef (of bout) en wordt na montage door de schroef vastgegrepen. De ring wordt koudgevormd en valt volledig binnen de ruimte onder de schroef waardoor hij tevens afdichting biedt.
Met deze ringen kan de schroef (of bout) voorlopig worden aangebracht voordat deze met een moer wordt bevestigd. Ideaal wanneer voormontage van schroef en sluitring vereist is. Ze helpen ook montagetijd en -kosten te verminderen.
Het assortiment omvat materiaalopties die weerstand bieden tegen corrosie, slijtage en chemische middelen.
Serie: SR1945
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Dikte | Compatibele schroefmaten | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0298 - € 0,0298 | 70439 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| € 0,23 - € 0,42 | 5229 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,072 - € 0,1004 | 48628 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,227 - € 0,227 | 43 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,0798 - € 0,0798 | 492 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,1371 - € 0,1371 | 74980 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0737 - € 0,1028 | 363 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,1052 - € 0,1052 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| € 0,04 - € 0,04 | 34612 Op voorraad |
Rood
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
||
| € 0,105 - € 0,1469 | 1783 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 0,0448 - € 0,0626 | 71868 Op voorraad |
Rood
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,036 - € 0,036 | 10183 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,0609 - € 0,0609 | 6000 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0611 - € 0,0611 | 73000 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,0607 - € 0,0607 | 8058 Op voorraad |
Naturel
|
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| € 0,0452 - € 0,0452 | 8147 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,037 - € 0,037 | 42906 Op voorraad |
Grijs
|
LDPE - PIR
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| € 0,04 - € 0,04 | 12458 Op voorraad |
Blauw
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| € 0,034 - € 0,034 | 246 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| € 0,1795 - € 0,2478 | 13910 Op voorraad |
Naturel
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan